Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.34 – .14
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Longitud del producto :
11.1 mm [ .44 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polivinilideno
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme