Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Crimp
-
Tipo de componente para red subterránea :
Cubierta de unión con aislamiento previo
-
Tipo :
Manguito aislante de unión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6, 1
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Palma de cobre :
No
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (mm²):
25
-
Diámetro del barril :
20 mm [ .787 in ]
-
Longitud del barril :
100 mm [ 3.937 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de aplicación :
LV ABC
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
NFC 33 021 / EN 50483-10
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial