Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector
Características de la configuración
-
Inspección visual :
No
-
Número de pernos :
2
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
No
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Abrazadera de ranura paralela atornillada
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material primario del producto :
Latón
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme