Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de manga para cable eléctrico :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Envoltura termocontraíble
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Rango de contracción de manga para cable de alimentación :
> 2.5:1
-
Código de tamaño de manga para cable eléctrico :
MRSM-50/23
-
Familia de productos :
MRSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de manga para cables eléctricos (kV):
2
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
25 mm [ .984 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1.8
-
Diámetro interno expandido (mín.) de manga para cable eléctrico :
50 mm [ 1.968 in ]
-
Diámetro interno encogido (máx.) de la manta para cable eléctrico (mm):
23
-
Longitud de manga :
250 mm [ 9.846 in ]
-
Longitud de corte (mm):
250
Condiciones de uso
-
Flamabilidad de manga para cable eléctrico :
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Solicitud :
Cable Jacketing, Cable Repair, Rejacketing/Outer Protection on Joints/Splices, Insulation & Protection, Rail Application, Marine Application, Industrial Application, Underground Application, Multi-Purpose Application
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Normas :
IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-248 HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de manta para cable eléctrico :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Envuelto con canales y clips en una bolsa de polietileno, Piezas
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación, cables de telecomunicaciones, juntas/empalmes, protección mecánica y sellado exterior en aplicaciones de LV/MV/HV en cables flexibles (p. ej., para minería)
-
Otros colores disponibles :
No