Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor redondo – Sólido (mm²):
50 – 150
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Trenzado (mm²):
70 – 185
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Sólido (mm²):
35 – 150
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor redondo – Trenzado (mm²):
35 – 120
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
-
Material primario del producto :
Latón
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 250, 2 – 300, 4/0 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 150, 70 – 185, 95 – 240
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Abrazadera para terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial