Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Conector enchufable para paneles industriales
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
1230
-
Resistencia de la bobina (Ω):
472
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
24
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
30
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
100
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
3750
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos adyacentes (Vrms):
3750
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
3750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
92 g [ 3.245 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Alto del producto :
49.99 mm [ 1.96 in ]
-
Longitud del producto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Ancho del producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-45 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
1000 – 1500
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
40 – 50
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3500 – 4000
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40