Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Funda de aislamiento
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA 66
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Orientación del terminal :
Bandera
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 125 °C [ -13 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
8000
-
Método de empaque :
Caja