Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro externo :
9.37 mm [ .369 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (mm²):
13 – 15
-
Diámetro interno del barril :
5.89 mm [ .232 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
20800 – 33100
-
Grosor del material del terminal :
1.52 mm [ .06 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
3.864
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Oro
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
50
-
Material base de contacto :
Cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Sellable :
No
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme