Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.678
-
Color del producto :
Morado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
3248 – 13100
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta