Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja
Características del cuerpo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
Características del contacto
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.5 mm [ .175 in ]
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme