Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Con rebordes :Sí
Características del cuerpo
Material primario del producto :Poliolefina modificada semirrígida
Código de material :3
Código del sistema de materiales :10
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Recto
Dimensiones
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):22, 24, 26, 28
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):.86, .94, 1.02, 1.1
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):10, 11, 12, 14, 16
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):.39, .43, .47, .55, .63
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Protección de la resistencia :Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados :Norma BS-G-198-5-DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma SAE AS 85049/140, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma UL 224, Expediente E85381