Rango de temperatura de funcionamiento :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Protección de la resistencia :Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados :Norma BS-G-198-5-DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma SAE AS 85049/140, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma UL 224, Expediente E85381