Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
17.2
-
Impedancia (Ω):
75
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2047
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.82 mm [ .111 in ]
-
Diámetro externo de cable :
3.86 mm [ 0.152 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
.64 mm [ .025 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido, EE. UU.
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Color del cable :
Negro
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Tipo de protección :
Simple, Trenzado redondo
-
Diámetro de la protección :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Material de la cubierta :
Zerohal
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]