Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Otro
-
Código del tamaño :
046
-
Código de forma de la parte moldeada :
462A
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Rango de diámetro interno (cuerpo) :
25.4 – 55.6 mm [ 1 – 2.19 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 1) :
12.4 – 26.9 mm [ .49 – 1.06 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 2) :
12.4 – 26.9 mm [ .49 – 1.06 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 3) :
12.4 – 26.9 mm [ .49 – 1.06 in ]
Características del tipo de producto
-
Forma de parte moldeada :
Forma de Y
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
4
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos