Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Líquido de transmisión, Limpiador de motores, Aceite lubricante, Líquido de lavado de parabrisas, Combustible diésel, Líquido de frenos, Refrigerante del motor, Agua, Gasolina
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
4:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.772 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.72 mm [ .225 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
1.27 – 5.72 mm [ .05 – .225 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra la inmersión
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 130
-
Temperatura de contracción (°C):
135
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Protección contra la tensión, Fluidos, Abrasión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China, República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme