Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto sellador :
Sistema de sellado hermético
Características del cuerpo
-
Cantidad de cables sellados (con 1 clip RDSS) :
Hasta 4
-
Clip de sellado :
RDSS-CLIP-100
-
Cantidad de cables sellados (con 2 clips RDSS) :
Hasta 7
-
Material :
Cámara de aire inflable de laminado flexible de aluminio y polietileno
Dimensiones
-
Diám. admisible del cable para el diám. interno del conducto (mm):
0-45 a 75.0 mm, 0-52 a 80.0 mm, 0-60 a 85.0 mm, 0-66 a 90.0 mm, 0-74 a 95.0 mm, 0-80 a 100.0 mm, 0-85 a 105.0 mm, 0-90 a 110.0 mm, 55-95 a 115.0 mm, 60-100 a 120.0 mm
Condiciones de uso
-
Condición de instalación :
Húmedo, Seco
Operación/aplicación
-
Sistemas de conductos :
Acero, Hormigón, Plástico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto sellador :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos de producto (pieza) :
10
Otro
-
Uso del producto :
Cable de alimentación para proporcionar un sello estanco
-
Masilla de sellado :
Sí
-
Independiente de la ovalidad del conducto :
Sí