Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Amarillo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) :
507 mm² [ 954 – 954 AWG/kcmil ]
-
Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) :
405 mm² [ 795 – 795 AWG/kcmil ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500