Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
-
Tamaño de grupo :
C
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
3.31, 2.08, 5.26 – 67.4
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
12 – 12, 10 – 2/0, 14 – 14
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 212
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme