Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, Compresión
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles - principal :
177 mm² [ 350 – 350 AWG/kcmil ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme