Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dimensiones del empaque :
TO-5
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Tamaño de conector :
Ultrabajo
-
Tamaño de conductor (aceptado) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Material del aislante :
Nailon/Poliamida con fibra de vidrio
Características del contacto
-
Recubrimiento de terminal :
Oro
-
Diámetro de pin de conexión :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 125
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad de aislante :
UL 94V-0