Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Latón
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño-plomo
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme