Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
.3 mm [ .013 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.51 mm [ .02 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
75 – 200
-
Longitud del producto :
6.4 mm [ .25 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Características del cuerpo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme