Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 – 4 µm [ 78.74 – 157.48 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.74 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 – 4 µm [ 78.74 – 157.48 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.6 mm [ .382 in ]
-
Extensión bajo PBC :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón