Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Preestaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5178 – 10382
-
Diámetro interno del barril :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud total del producto :
17.2 mm [ .68 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7500
-
Método de empaque :
Caja de cartón