Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.6 – 2.2 mm [ .063 – .087 in ]
-
Longitud del producto :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 2048
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Altura de lanza de bloqueo :
1.2 mm [ .047 in ]
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.79 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre y zinc
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme