Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sello de ducto :
Sistema de sellado hermético
Características del cuerpo
-
Número de cables sellados (con clip 1 RDSS) :
Hasta 4
-
Clip de sellado :
RDSS-CLIP-75
-
Número de cables sellados (con 2 clips RDSS) :
Hasta 7
-
Material :
Cámara de aire inflable de laminado flexible de aluminio y polietileno
Dimensiones
-
Diámetro admisible del cable en el diámetro interno del ducto (mm):
0-28 a 55.0 mm, 0-30 a 60.0 mm, 0-40 a 65.0 mm, 0-46 a 70.0 mm, 0-56 a 75.0 mm
Condiciones de uso
-
Condición de instalación :
Húmedo, Seco
Operación/aplicación
-
Sistemas de ductos :
Acero, Hormigón, Plástico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de sello de ducto :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque (pieza) :
10
Otro
-
Uso de producto :
Cable de alimentación para proporcionar un sello estanco
-
Masilla de sellado :
Sí
-
Independiente de la ovalidad del ducto :
Sí