Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
2
-
Cantidad de estrías :
4
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Orientación de la barra :
Alimentación de extremo
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.158
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.6 mm [ .062 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
400 – 1000
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
14.3 mm [ .563 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5000
-
Tipo de empaque :
Barra