Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 60999
-
Grado IP :
IP20
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interior de los postes de alumbrado
-
Estabilizado por UV :
No
Características del empaquetado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Características del cuerpo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto para alumbrado público :
Terminal de entrada de bucle
-
Tipo de fusible :
D01
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
300, 280, 180, 350, 200, 225, 210, 250, 240, 270, 260
-
Ancho de la puerta (mm):
90, 85, 80, 100, 55, 75, 50, 70, 66, 60, 58
-
Diámetro del polo (mm):
95, 100, 115, 120, 96, 98, 104, 116, 110, 75, 84, 90, 89, 102
-
Sección transversal del cable compatible (máx.) (mm²):
2.5
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
1
-
Número de fusibles :
1
-
Tipo de terminal para cable de alimentación :
Pilar
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme