Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Sector de 3 núcleos
-
Tipo de conductor :
Sector
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Material primario del producto :
Cobre, Aluminio
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
19.2 mm [ 0.755 in ]
-
Ancho de terminal :
35 mm [ 1.378 in ]
-
Longitud del barril (mm):
59
-
Diámetro externo del barril :
26.8 mm [ 1.05 in ]
-
Longitud del terminal :
128 mm [ 5.039 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
13
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
350 – 350
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
185
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
M12
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35, ≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme