Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Fluidos hidráulicos, Agua
-
Color del producto :
Rojo
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Doble pared
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Longitud del producto :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
3.1 – 9.5 mm [ .12 – .375 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
125
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme