Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro externo del barril (mm):
17.8, 22.4
-
Diámetro externo del barril (in):
0.881, 0.7
-
Diámetro interno del barril (mm):
16.3, 13.4
-
Diámetro interno del barril (in):
.641, 0.527
-
Longitud del barril :
77 mm [ 3.031 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
3/0 – 300
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95 - 150
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
AS 1125-174
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35, ≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Enlaces de terminal