Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Agua, Productos químicos/solventes
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.16 mm [ .006 in ]
-
Longitud del producto :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.76 mm [ .03 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
9.52 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
20.45 mm [ .805 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
9.5 – 20.45 mm [ .375 – .805 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
70
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
90
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos, Protección contra la tensión, Corrugación
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme