Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
915
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
902 – 930
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Altura de producto :
2.62 mm [ .1 in ]
-
Longitud del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Ancho de producto :
9.14 mm [ .36 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.34 g [ .01199 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN, Wi-Fi, LPWAN
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme