Volumen del producto (l):
0.1, 1, 0.25, 0.35
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Caja de conexión y cartucho de gel GUROSIL, Can, Bolsa de doble cámara
Operación/aplicación
-
Tipo de Aplicación de resina para encapsular :
cajas de conexión, Accesorios para cables de baja y media tensión adecuados para cables rellenos de XLPE, PE, PVC y con aislamiento de papel., Encapsulación, Accesorios para cables de media tensión, equipos eléctricos de potencia de media tensión para cables rellenos de XLPE, PE, PVC y con aislamiento de papel.
-
Resistencia mecánica :
Aislamiento, Protección mecánica y aislamiento, Impactos y vibraciones mecánicas, Alta resistencia a la tracción para protección mecánica, Gran elongación
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Protección contra la humedad, Hidrófugo, Estable a la hidrólisis
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Beige, Azul, Verde, Transparente
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5, ≤ 35, ≤ 24, ≤ 7.2, ≤ 25, ≤ 15, ≤ 1, ≤ 46, ≤ 12, ≤ 36, ≤ 42
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Caja de conexión llena de gel, Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Resina de hidrocarburos de dos partes, Poliuretano de dos partes
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme