Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Revestido, Trenzado redondo, Trenzado redondo
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre recubierto en estaño
-
Diámetro de la protección :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección del cable (AWG):
38
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.79 mm [ .031 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
34
-
Diámetro externo de cable :
2.06 mm [ .081 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.3255
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.