Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
26, 28, 27
-
Diámetro externo de cable (mm)
2.62, 3.25, 2.39, 2.16
-
Diámetro externo de cable (in)
.085, .094, .103, .128
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.68, 2.16, 2.72
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.066, .107, .085
-
Calibre del cable (AWG)
10, 8, 14, 12
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.)
2.88 Ω/1000 pies a 20 °C, 1.90 Ω/1000 pies a 20 °C, 1.19 Ω/1000 pies a 20 °C
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Negro, Marrón, Rojo, Blanco
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55-SC-H-8-14