Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55A
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22, 20, 16
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-NC-TP