Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro, Verde
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
30
-
Diámetro externo de cable (in)
.13
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.046
-
Calibre del cable (AWG)
20, 16, 18, 12
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600, 1000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-S-3T-16-20