Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Azul, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55A, Especificaciones 55
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
32
-
Diámetro externo de cable
2.66 mm [ .102 in ]
-
Rango de diámetro de conductor
0.94 mm [ .037 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
20
-
Calibre del cable (mm²)
.52
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600, 1000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-2T20