Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de alambres
37
-
Número de conductores
1
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005
-
Tamaño de alambre (AWG)
26
-
Diámetro externo de cable (mm)
3.25, 3.4
-
Diámetro externo de cable (in)
.134, .128
-
Grosor del aislamiento del cable
.13 mm [ .005 in ]
-
Rango de diámetro de conductor
2.82 mm [ 0.111 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
10
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido, EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Negro, Naranja, Rojo, Blanco, Amarillo
-
Color del cable (franja)
Verde
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-H10