Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 0.97

  • Diámetro externo de cable  0.97 mm [ 0.038 in ]

  • Rango de diámetro de conductor  0.56 mm [ 0.022 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 26, 24, 20

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Otro

  • País de origen del producto  Reino Unido

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme, Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, No conforme

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto de plata, Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata

  • Color del cable (base)  Negro, Gris, Blanco

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55D-SCH-HW

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.