Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel
-
Color del cable (base)
Blanco, Verde claro
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.72, 1.19
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.028, .047
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.16, 1.65
-
Diámetro externo de cable (in)
.046, .065
-
Calibre del cable (AWG)
18, 22
-
Calibre del cable (mm²)
.33, .82
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55K
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 180
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55K-NC-HW