Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
26
-
Calibre del cable (mm²)
.13
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-100 – 200, -65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 392
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55LAT-SC-2T-26