Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Color del cable  Negro

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto en estaño

  • Color del cable (base)  Azul, Negro, Naranja, Blanco, Marrón, Rojo, Amarillo, Verde

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (in) 0.032

  • Tamaño de alambre (AWG) 38

  • Rango de diámetro de conductor  4.57 mm [ 0.18 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 16, 26

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200, -65 – 150

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55LF-HW

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.