Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel, Cobre recubierto de níquel
-
Color del cable (base)
Blanco
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (in)
.046
-
Tamaño de alambre (AWG)
34
-
Calibre del cable (AWG)
22
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-NC-H22