Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Rojo, Naranja, Blanco, Azul, Amarillo
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierta de plata
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
Tipo de cable
Especificaciones 55PC, Especificaciones 55
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.02, .023
-
Diámetro externo de cable (mm)
.04
-
Diámetro externo de cable (in)
.085, .076
-
Calibre del cable (AWG)
26, 24
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario, Trenzado plano, blindado y revestido
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-S-3T24-26