Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de cable | Material de aislamiento para alambres y cables | Material del conductor | Color del cable (base) | Color del cable (franja) | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| EM9714-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | No conforme | No conforme |
| EM7200-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Azul | No conforme | No conforme |
| EM9715-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Verde | - | No conforme | No conforme |
| A56557-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| EM7196-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Violeta | No conforme | No conforme |
| EM7194-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Marrón | No conforme | No conforme |
| EM9711-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | No conforme | No conforme |
| 815869-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| 100569-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Negro | - | No conforme | No conforme |
| EM7197-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Gris | No conforme | No conforme |
| EM7195-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55PC | ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Verde | No conforme | No conforme |
| 422461-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| 626281-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| 938855-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| 999639-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | No conforme |
| D13572-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Blanco | Amarillo | Conforme | Conforme |
| CY6992-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Naranja | - | Conforme | Conforme |
| 341617-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Cobre recubierto de plata | Blanco | - | Conforme | Conforme |
| 460143-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Especificaciones 55 | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Rojo | - | No conforme | No conforme |