Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Gris, Azul, Negro
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
38
-
Diámetro externo de cable
1.55 mm [ 0.061 in ]
-
Rango de diámetro de conductor
0.46 mm [ 0.018 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
28, 26
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-T-2T26-28