Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
16, 12
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-T-4T12-18