Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (in)
.044, .04, .036
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
24
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55PC, Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Negro, Naranja, Marrón, Rojo, Violeta, Verde, Azul, Gris, Blanco, Amarillo
-
Color del cable (franja)
Amarillo, Azul, Verde, Violeta
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-TC-H24